Servo actuador CHA con eje hueco

Gran eje hueco y rodamiento exterior de precisión

El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie CHA combina un servo motor síncrono, el reductor de la serie Unidad CPU-H, sensores de señal de respuesta y un rodamiento exterior de precisión de gran capacidad de carga. Disponible en ocho tamaños con ratios de reducción entre 30 y 160:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 9 hasta 1840 Nm. El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio.

Gran posibilidad de combinaciones

Para adaptarse a su aplicación específica, la serie CHA ofrece numerosas combinaciones al poderse seleccionar el devanado del motor, la señal de respuesta del motor, freno, sensores, cableado y opciones de conectores. El eje hueco integrado se puede utilizar para alimentación por su interior de otras necesidades en la instalación como son otros ejes o cableado, ahorrando espacio y minimizando las dimensiones de su diseño. La precisión de posicionamiento y el reforzado rodamiento exterior, que ofrece una gran rigidez y capacidad de par de vuelco, aseguran la característica de estabilidad de la máquina e incrementa la fiabilidad y calidad en su operación. Con alto grado de índice de protección y resistencia a la corrosión, esta serie CHA está perfectamente definida para el uso en entornos hostiles y adversas condiciones medioambientales.

Eje hueco y rodamiento exterior de precisión y gran capacidad de carga integrados

Combinando el Servo Actuador CHA-A con el Servo Controlador YukonDrive® especialmente adaptado es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, la flexible configuración del servo actuador asegura la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.

Rango de potencia

Número de tamaños 8
Ratio i [] 30 - 160
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 9 - 1840
Velocidad máxima nmax [min-1] 19 - 283
Diámetro de árbol hueco dH [mm] 12 - 45

Servo actuador CHA con eje hueco

Gran eje hueco y rodamiento exterior de precisión

0%