Servo actuador FHA-C con eje hueco

Gran eje hueco con brida de montaje

El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie FHA-C combina un servo motor síncrono, el reductor de la serie Componente CSD, sensores de señal de respuesta y un rodamiento exterior especialmente diseñado. Disponible en cuatro tamaños con ratios de reducción de 50, 100 y 160:1, este servo actuador AC puede proveer pares máximos desde 39 hasta 823 Nm. 

Carga útil exterior directamente soportada

El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio. Para adaptarse a su aplicación específica, la serie FHA-C ofrece numerosas combinaciones al poderse seleccionar el devanado del motor, la señal de respuesta del motor, freno, sensores, cableado y opciones de conectores.

Características de máquina estable

El eje hueco integrado se puede utilizar para alimentación por su interior de otras necesidades en la instalación como son otros ejes o cableado, ahorrando espacio y minimizando las dimensiones de su diseño. La precisión de posicionamiento asegura la característica de estabilidad de la máquina, mínimos índices de rechazo que aseguran consistentemente la calidad. Combinando el Servo Actuador FHA-C con el Servo Controlador YukonDrive® especialmente adaptado es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, la flexible configuración del servo actuador AC asegura la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.

Rango de potencia

Número de tamaños 4
Ratio i [] 50 - 160
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 39 - 823
Velocidad máxima nmax [min-1] 22 - 96
Diámetro de árbol hueco dH [mm] 18 - 45

Servo actuador FHA-C con eje hueco

Gran eje hueco con brida de montaje

0%