Servo actuador LynxDrive®

Servo actuador Compacto con gran índice de protección contra la corrosión

La serie servo actuador LynxDrive® combina un servomotor síncrono, la reductor de la serie Unidad HFUC-2UH, señal de respuesta del motor y rodamiento de carga exterior de rodillos cruzados. Disponible en cinco tamaños con seis ratios de reducción entre 30 y 160:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 9 hasta 647 Nm. 

Gran posibilidad de combinaciones

El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte. Para adaptarse a su aplicación específica, el servo actuador LynxDrive® ofrece numerosas posibilidades de combinaciones pudiéndose seleccionar la señal de respuesta del motor, freno, cableado y opciones de conectores. Combinando el Servo Actuador LynxDrive® con el Servo Controlador YukonDrive® especialmente adaptado es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y preconfigurado según la aplicación y necesidad definida. Como alternativa, la flexible configuración del servo actuador asegura la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.

Apropiado para el uso en entornos hostiles y adversas condiciones medioambientales

La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina, reducidos ciclos de tiempo y mínimo espacio de instalación requerido. Con alto grado de índice de protección y resistencia a la corrosión, esta serie es perfectamente apropiada para su utilización en entornos hostiles y adversas condiciones medioambientales.

Rango de potencia

Número de tamaños 7
Ratio i [] 30 - 160
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 9 - 1180
Velocidad máxima nmax [min-1] 22 - 283

Servo actuador LynxDrive®

Servo actuador Compacto con gran índice de protección contra la corrosión

0%