Servo actuador PMA sin eje hueco

Servo actuador de precisión con motor DC

La Serie de Servo Actuador PMA combina el alto dinamismo del motor DC con encóder y Caja Reductora de la Serie PMG para crear un servo actuador dinámico y compacto. Disponible en cuatro tamaños con ratios de reducción de 50 y 100:1, provee pares máximos entre 0,39 y 20 Nm.

Compatible con muchos controladores estándares de mercado

La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Compatible con la mayoría de servo controladores estándares de mercado, el Servo Actuador PMA es perfecto para su aplicación en combinaciones de conjuntos de ejes. 

Rango de potencia

Número de tamaños 4
Ratio i [] 50 - 100
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 0,39 - 20
Velocidad máxima nmax [min-1] 50 - 180

Servo actuador PMA sin eje hueco

Servo actuador de precisión con motor DC

0%