Servo actuador RSF Mini

Servo actuador de precisión con servo motor síncrono de 24V – 48V

La Serie de Servo Actuador RSF combina un servo motor síncrono con y Caja Reductora de la Serie CSF para crear un servo actuador altamente dinámico y compacto. Disponible en cinco tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, provee pares máximos entre 0,13 y 28 Nm.

Característica de máquina estable

La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Combinando el Servo Actuador RSF Mini con el Servo Controlador HA-680 especialmente adaptado, es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, el Servo Actuador RSF Mini es compatible con muchos de los servo controladores estándares del mercado.

Rango de potencia

Número de tamaños 5
Ratio i [] 30 - 100
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 0,13 - 28
Velocidad máxima nmax [min-1] 60 - 333

Servo actuador RSF Mini

Servo actuador de precisión con servo motor síncrono de 24V – 48V

0%