Servo controlador YukonDrive
El YukonDrive ha sido diseñado para operar con controles CNC definidos con ciclos y sistemas “bus”. En todo momento la modularidad de la familia YukonDrive asegura la integración óptima del control de todos los ejes en el proceso de máquina o aplicación.
Buses de campo
6 - 24 / 2 - 8
230 - 480
3
Tanto si se trata de sistema “fiel bus” de comunicación a alta velocidad con el control de la máquina o con un servo controlador inteligente de distribución de movimiento, YukonDrive dominará ambos. Optimizado para el rango más bajo de potencia, YukonDrive ofrece máxima capacidad en cuatro compactos diseños.
Variedad de soluciones
La integración de los sistemas de alta velocidad “field bus” y los últimos encóderes digitales EnDat 2.2 o HIPERFACE DSL aseguran la seguridad futura y continua flexibilidad para estar al frente del desarrollo. La función del control absoluto de movimiento provee una gran variedad de soluciones posibles. La completa posibilidad de conexiones asegura la rápida instalación e inmediata puesta en marcha. Se ha considerado también la seguridad de la máquina. Su certificado SIL3 de función STO asegura que YukonDrive puede ser integrado en su concepto de seguridad.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje