Productos fuera de stock

Servo motor CHM con eje hueco

Alta velocidad y efecto reducido del par de posicionamiento

El servomotor CHA se caracteriza por su devanado distribuido, sistemas de medición de alta resolución y eje hueco. Disponible en cinco tamaños, el motor ofrece pares máximos entre 2,8 y 37 Nm a velocidades de hasta 6.500 rpm.

Diámetro de árbol hueco
dH

21 - 46
[mm]

Velocidad máxima
nmax

4000 - 6500
[min-1]

Par de torsión máximo
Tmax

2,8 - 37
[Nm]

Ratio
i

-

Número de tamaños

5

Gran variedad de combinaciones con los servomotores CHM

Para adaptarse a cualquier aplicación específica, el CHM ofrece numerosas posibilidades de combinaciones al poderse seleccionar el sistema de señal del servomotor, freno y diferentes tipos de cableado y opciones de conectores. Combinando el Servo Motor CHM con el Servo Controlador YukonDrive® especialmente adaptado es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y preconfigurado según la aplicación y necesidad definida. Como alternativa, la flexible configuración del servo motor asegura la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.

CHM – El servo motor que ahorra espacio, incluso en adversas condiciones

El eje hueco integrado se puede utilizar para alimentación por su interior de otras necesidades en la instalación como son otros ejes o cableado, ahorrando espacio y minimizando las dimensiones de su diseño. La precisión del posicionamiento del servo motor garantiza la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo e incrementa la fiabilidad y calidad en su operación. Con elevado ratio de índice de protección y resistencia a la corrosión, esta serie está perfectamente adecuada para su utilización en condiciones medioambientales y entornos adversos.

Mercados

  • Equipamiento Óptico
  • Entornos especiales
  • Maquinaria de empaquetado
  • Tecnología de manipulación de materiales

Aplicaciones

  • Óptica de Oftalmología
  • Sistemas de vigilancia
  • Equilibrado de posicionamiento en equipos “Gimbal”
  • Maquinaria de troquelado
  • Maquinaria especial

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!