CanisDrive® Servo actuador con eje hueco

La mayor concentración de potencia y precisión durante toda su vida útil

Un eje hueco grande, poco peso, volumen pequeño y la unión de excelente de densidad de par motor, vida útil y fiabilidad fueron los objetivos al desarrollar la nueva serie CanisDrive®.

Gran eje hueco central y rodamiento exterior rígido

Además de todos los beneficios descritos de nuestra nueva serie Canis Drive®, el servo actuador ofrece un gran eje hueco central. El servo actuador consiste en servomotor síncrono acoplado con un reductor serie Unidad CobaltLine®-CPM. Disponible en seis tamaños y cinco ratios entre 50:1 y 160:1 con un par máximo entre 23 y 841 Nm. La rigidez del rodamiento exterior permite la conexión directa de grandes cargas útiles exteriores sin necesidad de otro soporte y obteniéndose así un diseño simple y ahorro de espacio. El gran alto índice de protección y contra la corrosión hace que esta serie de servo actuador sea ideal para uso en ambientes de entorno hostil.

Gran posibilidad de combinaciones

Para adaptarse a su aplicación específica, la serie CanisDrive® ofrece numerosas combinaciones al poderse seleccionar el devanado del motor, la señal de respuesta del motor, freno, sensores, cableado y opciones de conectores. Combinando el Servo Actuador CanisDrive® con el Servo Controlador YukonDrive® es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida.

Rango de potencia

Número de tamaños 8
Ratio i [] 50 - 160
Par máximo Tmax [Nm] 23 - 1840
Velocidad máxima nmax [min-1] 19 - 170
Diámetro de eje hueco dH [mm] 12 - 65,5

CanisDrive® Servo actuador con eje hueco

La mayor concentración de potencia y precisión durante toda su vida útil

0%