Servo actuador CHA-C con eje hueco
CHA-C
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie CHA-C combina un servo motor síncrono, el reductor de la serie Unidad CPU-H, sensores de señal de respuesta y un rodamiento exterior de precisión de gran capacidad de carga. Disponible en cuatro tamaños con ratios de reducción entre 30 y 160:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 27 hasta 647 Nm. El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio.