Servo actuador FHA-C Mini MZE
FHA-C Mini MZE
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie FHA-C Mini con encóder absoluto EnDat® multivuelta consiste en un servo motor síncrono un reductor de la serie Componente HFUC y un rodamiento exterior especialmente desarrollado y adaptado. Disponible en tres tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 1,8 hasta 28 Nm