FLA Servo actuador

Ultraplano y ultraligero

El servo actuador de la serie FLA está compuesto de un motor CC sin escobillas y de un reductor de precisión con cojinete de salida. El par motor máximo de esta serie, disponible en cuatro tamaños, es de entre 1,8 Nm y 34 Nm.

Ámbito de tensión

24 y 48
[VDC]

Velocidad máxima
nmax

50 - 500
[min-1]

Par máximo
Tmax

1,8 - 34
[Nm]

Ratio

8 - 100

Número de tamaños

4

Flexibilidad en la elección del reductor

La nueva serie FLA, ultraplana y ultraligera, aúna un reductor de precisión de alta potencia con un motor CC sin escobillas compacto y potente. La serie FLA dispone de un reductor planetario Harmonic Drive eficiente y muy dinámico o de un reductor armónico Harmonic Drive® de alta precisión con elevado par motor.

Gran posibilidad de combinaciones

La serie FLA es adecuada para un gran número de ámbitos de aplicación, tales como accionamiento de ruedas de sistemas de transporte sin conductor o accionamientos articulados en exoesqueletos. El motor CC sin escobillas, de alta eficiencia, está disponible en las dos variantes de tensión de 24 VCC y 48 VCC y, por tanto, resulta muy adecuado para aplicaciones con funcionamiento por baterías.

Mercados

  • Robots y sistemas de asistencia
  • Dispositivos de manejo y tecnología de automatización
  • Tecnología médica

Aplicaciones

  • Sistemas de transporte sin conductor

  • Seguimiento de la producción
  • Exoesqueleto
  • Rehabilitación

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!