Productos en stock

Servo actuador PMA sin eje hueco

Servo actuador de precisión con motor DC

La Serie de Servo Actuador PMA combina el alto dinamismo del motor DC con encóder y Caja Reductora de la Serie PMG para crear un servo actuador dinámico y compacto. Disponible en cuatro tamaños con ratios de reducción de 50 y 100:1, provee pares máximos entre 0,39 y 20 Nm.

Velocidad máxima
nmax

50 - 180
[min-1]

Par de torsión máximo
Tmax

0,39 - 20
[Nm]

Ratio
i

50 - 100

Número de tamaños

4

Compatible con muchos controladores estándares de mercado

La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Compatible con la mayoría de servo controladores estándares de mercado, el Servo Actuador PMA es perfecto para su aplicación en combinaciones de conjuntos de ejes. 

Mercados

  • Tecnología Médica
  • Maquinaria de medida y comprobación
  • Semiconductores
  • Aeroespacial
  • Equipamiento óptico

Aplicaciones

  • Manipulación de muestras
  • Maquinaria de medición coordinada
  • Inspección de equipos de láminas de silicio - wafer
  • Satélites
  • Escáner de láser 3D

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!