Productos en stock

Servo actuador RSF Mini

Servo actuador de precisión con servo motor síncrono de 24V – 48V

La Serie de Servo Actuador RSF combina un servo motor síncrono con y Caja Reductora de la Serie CSF para crear un servo actuador altamente dinámico y compacto. Disponible en cinco tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, provee pares máximos entre 0,13 y 28 Nm.

Velocidad máxima
nmax

60 - 333
[min-1]

Par de torsión máximo
Tmax

0,13 - 28
[Nm]

Ratio
i

30 - 100
[]

Número de tamaños

5

 

Característica de máquina estable

La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Combinando el Servo Actuador RSF Mini con el Servo Controlador HA-680 especialmente adaptado, es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, el Servo Actuador RSF Mini es compatible con muchos de los servo controladores estándares del mercado.

Mercados

  • Equipamiento óptico
  • Robótica industrial, automatización y manipulación
  • Maquinaria de medida y comprobación
  • Semiconductor

Aplicaciones

  • Escáner de láser 3D
  • Manipulación y Automatización
  • Pinzas de sujeción y agarre
  • Maquinaria de medición coordinada
  • Manipulador robótico de lámina de silicio - wafer

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!