Productos especiales

Desarrollos de acuerdo a la especificación del cliente

Su negocio es nuestro motor. Por eso, cuanto más específico sea su requisito, más versátiles son nuestras soluciones: cuatro de cada cinco productos que salen de nuestra empresa son modelos especiales que desarrollamos, construimos y fabricamos según las especificaciones del cliente, desde juegos de montaje que ocupan poco espacio hasta accionamientos especiales a medida. Encontrará el principio del engranaje del eje, sobre el que se basa la tecnología de accionamiento de precisión de la marca Harmonic Drive®, tanto en la construcción de máquinas-herramientas como en la robótica, pero también en el campo de la aeronáutica y la tecnología aeroespacial, aparte de otros muchos sectores industriales claves.

SolutionKit® - Permanent Precision® para servoaccionamientos

Los servoaccionamientos HPGP-32A + FPM-0800 combinan un servomotor sincrónico con un engranaje planetario Harmonic de la serie HPGP en una unidad altamente dinámica. Los reductores de precisión HPGP ofrecen pares máximos aumentados en un 30 %. El motor, especialmente construido para el engranaje planetario, permite un montaje extremadamente compacto, gracias a la integración del piñón central en el eje del motor. Su innovadora construcción con una rueda hueca elástica asegura una gran precisión elástica a lo largo de toda la vida útil. Está disponible con reducciones 21:1 y 33:1 y los accionamientos ofrecen unos pares máximos de hasta 400 Nm. Mediante el cojinete externo rígido, los accionamientos pueden recoger y transportar grandes cargas de forma sencilla y precisa. El accionador del SolutionKit® ofrece numerosas posibilidades de combinaciones para poder adaptarlo a su aplicación concreta.

AlopexDrive®: el eje hueco más grande con rango de temperatura ampliado

Los servoaccionamientos de la serie AlopexDrive®, con eje hueco central, se componen de un servomotor sincrónico especialmente diseñado para aplicaciones móviles y condiciones ambientales extremas, así como de la unidad de la serie CPU-H. Están disponibles en seis reducciones entre 30 y 160 a un par máximo de entre 9 y 647 Nm. Para poder adaptarse a su aplicación concreta, la serie AlopexDrive® ofrece numerosas posibilidades de configuración a la hora de seleccionar el desarrollo del motor, el sistema de retroalimentación de motor y el freno, así como diversas opciones de sensores, cables y conectores. La flexibilidad de la configuración hace que sea compatible con casi todos los servo reguladores del mercado. El eje hueco integrado puede utilizarse para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento, ahorrando así espacio en las construcciones, además de ampliar la zona de trabajo. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio. Esta serie es excelente para ser utilizada bajo condiciones medioambientales extremas (temperaturas, choques y vibración), gracias a su elevada clase de protección, montaje interior y protección anticorrosión. En funcionamiento con un sistema trifásico simétrico y sinusoidal, la serie AlopexDrive® produce los mínimos ruidos de marcha con un avance muy sincrónico. Para aplicaciones de posicionamiento exactas bajo condiciones ambientales extremas. Los accionamientos trabajan de forma extraordinariamente precisa y fiable en los espacios más estrechos.

LynxDrive® HIPERFACE DSL®: accionamiento compacto con solución de un solo cable

Los servoaccionamientos provenientes del estudio de desarrollo LynxDrive® HIPERFACE DSL® se componen de un servomotor sincrónico y de la unidad de la serie CobaltLine®-2UH. Estos accionamientos de tamaño constructivo 20 ofrecen los máximos pares, entre 9 y 28 Nm, y están disponibles en seis reducciones, entre 30 y 160. Mediante el cojinete externo rígido, los accionamientos pueden recoger y transportar grandes cargas de forma sencilla y precisa. El sistema de retroalimentación del motor HIPERFACE DSL® como solución de un solo cable es un desarrollo digital mejorado para la comunicación entre el motor y el regulador. La interfaz se suministra con el mínimo de cableado de conexión, dado que la transmisión de datos del motor de retroalimentación, sólida y sin interferencias, se realiza directamente mediante el cable del motor. Adicionalmente pueden transmitirse datos de otros sensores a través del protocolo digital de retroalimentación del motor. Este innovador sistema de retroalimentación del motor ofrece una seguridad funcional con la posibilidad de un mantenimiento remoto en el que se incluye hasta el accionamiento. Con el servo regulador de la serie YukonDrive®, especialmente adaptado a las necesidades del servoaccionamiento Harmonic Drive®, dispondrá de un sistema de accionamiento ya preconfigurado por nuestra empresa y, por supuesto, diseñado específicamente a la medida de su aplicación. Además, la flexibilidad de la configuración hace que sea compatible con casi todos los servo reguladores del mercado. La exactitud del posicionador garantiza las propiedades estables de la máquina en ciclos de trabajo cortos y la solución de un solo cable le asegura el mínimo requisito de espacio.