Caja de reductor CSF Mini

Caja de engranaje con par de torsión incrementado y configuración flexible del accionamiento

Las cajas de engranajes de la serie CFS Mini están disponibles en cinco tamaños constructivos con reducciones de 30, 50, 80 y 100 a un par máximo repetible de entre 0,09 y 28 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.

Longitud de construcción escasa y poco peso 

La característica especial de la serie CSF mini son sus múltiples combinaciones: a elegir entre eje de entrada o de buje, eje de accionamiento o de brida, y brida de sujeción ancha o estrecha.

La serie CSF Mini se caracteriza por una longitud constructiva muy pequeña y su poco peso. Servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Rango de potencia

Número de tamaños 5
Ratio i [] 30 - 100
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 0,09 - 28
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 8500 - 10000

Caja de reductor CSF Mini

Caja de engranaje con par de torsión incrementado y configuración flexible del accionamiento

0%