Engranaje planetario HPG

Precisión duradera con una dinámica elevada

Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en seis tamaños constructivos con doce reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 4 y 2200 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.

Amplia variedad

Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en tres versiones para la salida: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta. Para la parte de entrada, hay disponible una versión para adaptar el motor o con un eje de entrada de forma alternativa.

Montaje compacto

Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.

Rango de potencia

Número de tamaños 6
Ratio i [] 3 - 50
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 4 - 2200
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 2500 - 10000

Engranaje planetario HPG

Precisión duradera con una dinámica elevada

0%