Engranaje planetario HPGP

Par de rotación incrementado con una dinámica elevada

Los engranajes planetarios de la serie HPGP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones entre 4 y 45 y a un par máximo repetible de entre 10 y 2920 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.

Amplia variedad

Los engranajes planetarios de la serie HPG con potencia aumentada, están disponibles en tres versiones: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta.

Servomotores estándares

Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.

Rango de potencia

Número de tamaños 6
Ratio i [] 4 - 45
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 10 - 2920
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 2500 - 10000

Engranaje planetario HPGP

Par de rotación incrementado con una dinámica elevada

0%