Engranaje planetario HPN

El engranaje planetario económico

Los engranajes planetarios de la serie HPN están disponibles en cinco tamaños constructivos con trece reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 9 y 752 Nm. Gracias a la holgura limitada del reductor de < 5 (de una fase) o de < 7 (dos fases) minutos de arco, este tipo de reductores resulta ideal para aplicaciones que requieran precisión y rentabilidad.

Engranaje planetario dentado inclinado

El núcleo de la serie de reductores HPN lo forma un engranaje planetario dentado e inclinado que se caracteriza por una marcha muy tranquila y silenciosa. Para poder recoger la carga en la salida de forma óptima, en esta solución utilizamos dos rodamientos dispuestos en O con su correspondiente palanca grande de carga. Los reductores están disponibles para la conexión de motores diferentes provenientes de un fabricante de renombre. Basándose en la gran capacidad del par y la escasa holgura del reductor, los engranajes planetarios de la serie HPN ofrecen una solución muy compacta para ser utilizada con su aplicación. Los servomotores estándares pueden adaptarse de forma sencilla y económica a la vida útil de los reductores lubricados.

Rentabilidad y exactitud

Con la presentación de esta serie de engranajes planetarios, ampliamos nuestra cartera de productos para satisfacer sus requisitos en cuanto a la rentabilidad, la exactitud y la puntualidad del envío se refiere.

Rango de potencia

Número de tamaños 5
Ratio i [] 3 - 50
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 9 - 750
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 6000 - 10000

Engranaje planetario HPN

El engranaje planetario económico

0%