Unidad CobaltLine®-CP

Par de torsión incrementado con cojinete de descenso reforzado

Las unidades de la serie CobaltLine®-CP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 841 Nm.

Amplia variedad

La serie CobaltLine® existe en tres versiones: la unidad CPM con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPUH con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento y la unidad CPS con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario.

Cojinete externo reforzado

Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas de forma rápida y sencilla y además se caracterizan por su larga vida útil. La serie CobaltLine®-CP es apta para aplicarse en rangos de temperatura entre -40 ° y 90 °C. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Rango de potencia

Número de tamaños 6
Ratio i [] 50 - 160
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 23 - 841
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 4000 - 8500
Diámetro de árbol hueco (solo la versión CPH) dH [mm] 14 - 46