Unidad CPU-M/H/S

Configuración flexible del accionamiento y cojinete de descenso reforzado

Las unidades de la serie CPU están disponibles en nueve tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 10 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 1840 Nm.

Tres versiones inteligentes: para montaje del motor, con eje hueco o con eje de entrada

La serie CPU está disponible en tres versiones: la unidad CPU-M con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPU-H con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento, y la unidad CPU-S con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción.

Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario. Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas y además se caracterizan por su larga vida útil. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Rango de potencia

Número de tamaños 9
Ratio i [] 30 - 160
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 9 - 1840
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 3000 - 8500
Diámetro de árbol hueco (solo versión H) dH [mm] 14 - 70