Harmonic Drive® Strain Wave Gear Principle
Las cajas de engranajes de la serie CFS Mini están disponibles en cinco tamaños constructivos con reducciones de 30, 50, 80 y 100 a un par máximo repetible de entre 0,09 y 28 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.
Downloads
La característica especial de la serie CSF mini son sus múltiples combinaciones: a elegir entre eje de entrada o de buje, eje de accionamiento o de brida, y brida de sujeción ancha o estrecha.
La serie CSF Mini se caracteriza por una longitud constructiva muy pequeña y su poco peso. Servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Las cajas de engranaje de la serie PMG están disponibles en cuatro tamaños constructivos con reducciones de 50, 72, 80, 88, 100 y 110 a un par máximo repetible de entre 0,3 y 14,7 Nm.
Las cajas de engranajes de la serie CFS-2UP Mini están disponibles en tres tamaños constructivos con reducciones de 30, 50 y 100 a un par máximo repetible de entre 1,8 y 28 Nm.