Caja de reductor PMG

Caja de engranaje pequeña con configuración flexible del accionamiento

Las cajas de engranaje de la serie PMG están disponibles en cuatro tamaños constructivos con reducciones de 50, 72, 80, 88, 100 y 110 a un par máximo repetible de entre 0,3 y 14,7 Nm.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

5000 - 10000
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

0,3 - 14,7
[Nm]

Ratio
i

50 - 110
[]

Número de tamaños

4

Caja de engranajes pequeña y precisa en dos versiones

La serie PMG existe en dos versiones: la caja de engranajes PMG-M con buje de entrada para adaptar el motor, y la caja de engranajes PMG-S con eje de entrada. Ambas versiones cuentan con un eje de accionamiento, así como un cojinete externo para apoyar directamente las cargas del cojinete. Las cajas de engranajes están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario. Al carecer de holgura, permiten realizar tiempos de ciclos cortos con una gran exactitud.

Mercados

  • Máquinas de medición y de ensayo
  • Máquinas-herramientas
  • Aeronáutica y aeroespacial
  • Industria de semiconductores 

Aplicaciones

  • Máquina de medición por coordenadas
  • Máquina de medición óptica
  • Fresadora dental
  • Aviación
  • Equipos de inspección de obleas

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!