Caja de reductor CSF Mini

Caja de engranaje con par de torsión incrementado y configuración flexible del accionamiento

Las cajas de engranajes de la serie CSF Mini están disponibles en cinco tamaños constructivos con reducciones de 30, 50, 80 y 100 a un par máximo repetible de entre 0,09 y 28 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

8500 - 10000
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

0,09 - 28
[Nm]

Ratio
i

30 - 100
[ ]

Número de tamaños

6

Longitud de construcción escasa y poco peso 

La característica especial de la serie CSF mini son sus múltiples combinaciones: a elegir entre eje de entrada o de buje, eje de accionamiento o de brida, y brida de sujeción ancha o estrecha. La serie CSF Mini se caracteriza por una longitud constructiva muy pequeña y su poco peso. Servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Mercados

  • Máquinas de medición y de ensayo
  • Máquinas-herramientas
  • Aeronáutica y aeroespacial
  • Industria de semiconductores 

Aplicaciones

  • Máquina de medición por coordenadas
  • Máquina de medición óptica
  • Fresadora dental
  • Aviación
  • Equipos de inspección de obleas

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!