Engranaje planetario HPGP

Par de rotación incrementado con una dinámica elevada

Los engranajes planetarios de la serie HPGP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones entre 4 y 45 y a un par máximo repetible de entre 10 y 2920 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

2500 - 10000
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

10 - 2920
[Nm]

Ratio
i

4 - 45
[]

Número de tamaños

6

Amplia variedad

Los engranajes planetarios de la serie HPG con potencia aumentada, están disponibles en tres versiones: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta.

Servomotores estándares

Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.

Mercados

  • Robots industriales
  • Máquinas-herramientas
  • Máquinas envasadoras
  • Procesamiento del vidrio, la cerámica y la piedra

Aplicaciones

  • Robots de pórtico
  • Máquinas de procesamiento de la madera y el plástico
  • Robots de manipulación remota
  • Máquinas de procesamiento de vidrio

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!