Productos en stock

Unidad CobaltLine-CP

Par de torsión incrementado con cojinete de descenso reforzado

Las unidades de la serie CobaltLine-CP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 841 Nm.

Diámetro de árbol hueco
(CPH) dH

14 - 46
[mm]

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

4000 - 8500
[min-1]

Par de aceleración máx.
en la salida TR

23 - 841
[Nm]

Ratio
i

50 - 160
[]

Número de tamaños

6

Amplia variedad

La serie CobaltLine existe en tres versiones: la unidad CPM con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPUH con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento y la unidad CPS con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario.

Cojinete externo reforzado

Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas de forma rápida y sencilla y además se caracterizan por su larga vida útil. La serie CobaltLine-CP es apta para aplicarse en rangos de temperatura entre -40 ° y 90 °C. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Mercados

  • Máquinas de impresión
  • Ingeniería de telecomunicaciones
  • Máquinas-herramientas

Aplicaciones

  • Robots industriales
  • Robots humanoides
  • Posicionamiento de cámaras
  • Máquinas de procesamiento de la madera y el plástico

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!