Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Diseño especial para operaciones en salas limpias

El diseño del robot ASYS se realiza como un sistema modular de libre combinación. Tras varias décadas de experiencia en robótica se ofrecen soluciones óptimas para aplicaciones, especialmente para salas limpias, de alto vacío y de ultra vacío. El robot SCARA-AAR 740 al que nos referimos aquí representa una probada versión especial para operaciones en salas limpias. Equipado con una única pala, el brazo alcanza hasta 786 mm y un recorrido vertical de 50mm. Puede coger una carga de hasta 2, 5 kg de peso (incluyendo la pala).

FHA-C

Gran eje hueco con brida para montaje

La Serie FHA-C de Servoactuadores de eje hueco combina un servomotor sincrónico, la Serie de Reductor Componente CSD, sensor de retroalimentación y un rodamiento exterior especialmente diseñado.

Ir al producto
Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Características de estabilidad en máquina para ciclos de tiempo reducidos.

El rodamiento exterior de gran capacidad torsional integrado en la serie de servoactuadores Harmonic Drive® FHA-C permite normalmente la conexión directa de cargas pesadas sin necesidad de otro soporte adicional lo que facilita el diseño de instalación y optimiza el espacio. El preciso posicionamiento del servoactuador asegura las características de estabilidad de la máquina para ciclos de tiempo reducidos, con menores ratios de rechazo y calidad.