Anwendungen_ISEL Anwendungen_ISEL

Tecnología al más alto nivel

El equipamiento para procesos en salas limpias debe cumplir con altos estándares de calidad y durabilidad. A su vez debe ser rentable y fácil de gestionar. Los robots de Isel ROBOTIK se fabrican a medida del perfil requerido para la manipulación de discos y sustratos en la industria de los semiconductores. Durante más de diez años el reductor Unidad Harmonic Drive® ha sido integrado en los manipuladores de estos discos como fabricación europea y operando por todo el mundo en varias celdas de procesamiento de discos, elevación y plantas de inspección.

HFUS

Compacto con gran eje hueco

La Serie Unidad HFUS está disponible en nueve tamaños con ratios de reducción de 30, 50, 80, 100, 120 y 160:1 ofreciendo picos de par repetitivos desde 9 hasta 1840 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_ISEL Anwendungen_ISEL

El rodamiento exterior resistente a la torsión permite el diseño de soluciones que economizan el espacio

El rodamiento exterior con gran rigidez torsional de la Serie Unidad Harmonic Drive® HFUS-2UH permite la conexión directa de grandes cargas sin necesidad de otro soporte adicional, lo que facilita el diseño y optimiza el espacio. La Serie Unidad Harmonic Drive® HFUS-2UH está completamente sellada con un eje hueco de gran diámetro para el paso de líneas de alimentación, ejes o cableado para otros sistemas de accionamientos