Largest hollow shaft with precision output bearing, new motor feedback AC Servo Actuators CHA-C
Large hollow shaft with flange mounting AC Servo Actuators FHA-C
El servo actuador de la serie FLA está compuesto de un motor CC sin escobillas y de un reductor de precisión con cojinete de salida.
Alto dinamismo y diseño económico
Small, flexible high precision actuator AC Servo Actuators RSF Mini
Mini servo actuator with DC motor DC Servo Actuators PMA
Compact mini servo actuator without hollow shaft FHA-C Mini MZE
High speed and low cogging torque AC Servo Motors CHM
Universal servo controller
Controller for mini servo actuators AC Servo Drive HA-680
Multi-pole direct drive Direct Drive TorkDrive®
The standard series HFUC-2UH Units
Increased torque range CSG-2UH Units
Maximum torque capacity with extended temperature range CobaltLine®-2UH Units
Maximum torque capacity with precision output bearing CobaltLine®-CPM/CPH/CPS Units
Increased precision output bearing and flexible connectivity CPU-M/H/S Units
The compact series CSD-2UF/2UH Units
Configuración flexible del accionamiento y cojinete de descenso reforzado. La serie HFU está disponible en tres versiones.
Las unidades de la serie SHG son excelentes para aplicaciones muy dinámicas, como por ejemplo en el caso de ejes robóticos.
Small, economical gearbox PMG-M-S Gearboxes
Small lightweight gearbox CSF-Mini Gearboxes
Low gear ratios for high dynamics Harmonic Planetary Gears HPG
Enhanced performance with Permanent Precision® HPGP Harmonic Planetary Gears
El núcleo de la serie de reductores HPN lo forma un engranaje planetario dentado e inclinado que se caracteriza por una marcha muy tranquila y silenciosa.
The short series CSD-2A Component Sets
The lightweight series CPL-2A Component Sets
Maximum torque capacity CSG-2A Component Sets
Maximum torque capacity with extended temperature range CobaltLine®-2A Component Sets
The standard series HFUC-2A Component Sets