Anwendungen_BAESystems Anwendungen_BAESystems_mobile

Nuevo reactor supersónico de combate invisible

Dimensiones compactas, peso ligero y gran fiabilidad son clave en aplicaciones de la industria aeronaútica. Así que no es de extrañar que se utilicen reductores de precisión Harmonic Drive AG en el Joint Strike Fighter (JSF). Este nuevo reactor supersónico ha sido diseñado para las operaciones del Ejército del Aire, de la Armada y de la Marina estadounidenses así como la Marina británica y Royal Air Force.

Intercambio inmediato de información con el piloto

Para el control del piloto, el avión está equipado con interceptores activos que le proporcionan precisión de control por intercambio de fuerza con el mando. La tecnología Active Stick, desarrollada por BAE Systems, proporciona al piloto una mejor valoración del estado actual del vuelo así como un intercambio inmediato de información del estado del vuelo y el avión.

HFUC-2A

Diseño compacto con un gran árbol hueco

Los kits de montaje HFUC-2A están disponibles en 15 tamaños, con proporciones de 30, 50, 80, 100, 120 y 160 en un par de pico repetitiva 1,8 a 9.180 Nm y una densidad de potencia de 96 a 420 Nm / kg.

Ir al producto
Anwendungen_BAESystems Anwendungen_BAESystems_mobile

La mejor opción para Aplicaciones de control de información por intercambio de fuerza

Se utilizan reductores modificados de la Serie HFUC en los tres ejes equipados con el sistema de control de información por intercambio de fuerza con el mando. Estos reductores se caracterizan por sus excelentes características sensoriales gracias a su precisión y a su comportamiento lineal en carga. Además para su diseño se tuvo en cuenta información detallada sobre la fiabilidad, tipos de errores y probabilidades. Esta solución fue desarrollada por Harmonic Drive AG, con más de 30 años de experiencia en la industria aerospacial, y perfeccionada en estrecha colaboración con los pilotos y fabricantes.