Anwendungen_Kongsberg Anwendungen_Kongsberg_mobile

Modernos sistemas de estaciones de disparo por control remoto.

Kongsberg Protech Systems es uno de los fabricantes líderes en sistemas de estaciones remotas de disparo. El Remote Weapon Station (RWS) es una Estación Remota de Disparo para tamaño medio de armas y armas ligeras, montada en un vehículo y operada por control remoto. Se utiliza en modernos vehículos militares con el fin de proporcionar máxima protección a los soldados en tierra.

Protección total para el operador

La estación de disparo PROTECTOR ha sido diseñada para armas de mediano y pequeño calibre y puede ser instalada en cualquier plataforma. Está completamente estabilizada, probada para el combate y cualificada para operaciones globales. El sistema se opera desde el interior del vehículo proporcionando protección total al operario. La estación remota de disparo PROTECTOR se utiliza actualmente en 17 países.

HFUS-2UH

Compacto con gran árbol hueco

Las unidades de la serie HFUs están disponibles en nueve tamaños con los ratios de 30, 80, 100, 120 y 160 en un par de pico repetitiva 9-1840 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_Kongsberg_mobile

Alta precisión y gran densidad de potencia

Harmonic Drive AG suministra reductores y servoactuadores de precisión para los ejes principales de rotación y elevación de estaciones remotas de disparo. Factores importantes para la selección de reductores y servoactuadores de precisión Harmonic Drive ® son su gran precisión, peso reducido, eje hueco para el paso de anillos rotativos de conexión eléctrica y alta densidad de potencia. La elevada exigencia de especificaciones técnicas de producto fue decisoria para establecer una estrecha relación con Konsberg para la determinación de lubricantes y materiales especiales a utilizar en esta aplicación.