Anwendungen_RUAG Anwendungen_RUAG_mobile

Robuste, sans maintenance, extrêmement fiable et fabriqué en Europe

Voilà plus de 40 ans que les premiers réducteurs Harmonic Drive® ont été envoyés dans l’espace lors de la mission Apollo 15. Entretemps, ce principe de réduction constitue, de par son excellente précision de positionnement et sa haute densité de puissance, une solution incontournable pour les applications astronautiques. Et la demande de réducteurs de précision ne cesse d’augmenter. Outre la précision de positionnement et de répétabilité déjà évoquée, ils doivent offrir une capacité de couple élevée, une grande rigidité torsionnelle ainsi qu’un design léger et compact.

CSD-2A

La série avec longueur axiale réduite

Les réducteurs à intégrer CSD existent en 7 tailles avec les rapports de réduction 50, 100 et 160 pour un couple d‘accélération répétitif entre 12 et 823 Nm et une densité de puissance de 230 à 512 Nm/kg.

Voir le produit
Anwendungen_RUAG Anwendungen_RUAG_mobile

Sur les satellites et les panneaux solaires

L’une des applications typiques des réducteurs Harmonic Drive® dans les satellites est l’orientation des panneaux solaires en direction du soleil. On peut citer par exemple l’implémentation de réducteurs de la série HDUC qui assurent un service extrêmement fiable et sans maintenance dans les entraînements Septa-31 de la société RUAG Schweiz AG. Dans d’autres mécanismes de type Solar Array Drive, on emploie des réducteurs à intégrer allégés Harmonic Drive ® CPL dans différentes tailles et différents rapports de réduction. Ces réducteurs sont installés sur de petits satellites de moins de 500 kg destinés à des orbites basses et moyennes. Le dernier né de la famille des Solar Array Drive est l‘entraînement SARA 21, qui utilise des composants de la série CSD.