Harmonic Drive® Produits en cours d'utilisation

Aéronautique et aérospatiale

40 ans sans maintenance dans l‘espace, ou 30 ans dans une aile d‘avion avec des variations de température quotidiennes de -60 °C à +40 °C sont la preuve de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Nous développons des produits avec des matériaux spéciaux, une construction extrêmement légère ou une lubrification sèche pour répondre aux exigences très particulières des environnements spéciaux.

Equipement médical

Se remettre rapidement d‘une opération n‘est pas un souhait réservé aux sportifs de haut niveau. La rééducation est maintenant assistée par diverses technologies qui permettent de l’optimiser. Dans le milieu opératoire, l‘exercice et l‘assistance aux gestes pratiqués sont devenus primordiaux. Des nouvelles technologies comme la robotique sont aujourd‘hui employées. Grâce à ces machines, des mouvements exacts sont exécutés par des éléments de transmission très précis et très fiables.

Environnements Spéciaux

Les produits Harmonic Drive® sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d'utilisation dans les conditions environnementales les plus difficiles, telles que les températures extrêmes ou autres conditions climatiques. Les applications dans les technologies militaires, du vide ou cryogéniques ainsi que dans les profondeurs de nos océans sont souvent confrontées à des conditions extrêmes où les composants intégrés doivent faire leurs preuves une fois de plus.

Robotique et Automatisation

Depuis longtemps, les robots remplacent l‘homme dans les tâches répétitives, sales ou fatigantes et offrent un niveau de qualité inégalé. Avec les outils de programmation modernes et l‘amélioration des entraînements, de nombreuses nouvelles applications s‘ouvrent à la robotique. La collaboration des hommes et des robots sur une chaîne de production est une tendance très importante des dernières années, on s‘adapte pour ainsi dire les uns aux autres.

Construction Mécanique

Est-il possible de frapper une pièce en euros à une distance de 100 mètres ? Non seulement c'est possible, mais il doit être absolument possible de produire des machines-outils de haute qualité. Les produits Harmonic Drive® se trouvent principalement dans les endroits où l'espace est limité. Ils ne sont généralement pas conçus en fonction du couple, mais aussi en fonction de la rigidité ou du diamètre de l'arbre creux.