Anwendungen_UniversalRobots Anwendungen_UniversalRobots

Des petits concentrés de puissance en provenance du Danemark

Les grands robots industriels sont une acquisition souvent fort coûteuse et très encombrante. Pour les petites et moyennes entreprises, les robots sur mesure sont donc la solution idéale. Les petits concentrés de puissance du fabricant danois Universal Robots apportent une contribution importante à l’optimisation des processus de fabrication. En effet, ils peuvent s‘installer en alternance sur plusieurs machines et être déplacés très rapidement d’un endroit à un autre.

Une capacité de couple suffisante pour un travail dynamique

Universal Robots installe des réducteurs sans jeu de Harmonic Drive AG dans chaque axe des robots de la série UR 5. Ces cartouches simplifiées de la série HFUS-2SH sont de quatre tailles différentes avec un couple nominal de plus de 100 Nm pour un poids propre de moins d’un 1 kg. Le rapport de réduction en un seul étage de 100:1 fournit à chaque articulation du robot un couple suffisamment important pour ne pas avoir à installer de moteur plus puissant donc plus lourd.

HFUS-2SH

Compact avec arbre creux de grand diamètre

Les cartouches de la série HFUS-2SH sont disponibles en 9 tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120 et 160 pour un couple d'accélération entre 18 et 1.840 Nm.

Voir le produit
Anwendungen_UniversalRobots Anwendungen_UniversalRobots

Des avantages évidents par rapport aux systèmes linéaires

Les robots sur mesure de Universal Robots ont clairement l’avantage de pouvoir se monter directement sur la machine et d’obtenir un gain de place. Le transfert d‘une machine à une autre se fait très facilement. Grâce à leurs systèmes de préhension spécifiques à chaque application, les robots peuvent saisir des pièces directement dans les machines pour les modifier. Un autre avantage des robots à architecture allégée est leur capacité, selon l’application, à travailler à proximité de personnes sans barrière de protection ni électronique de sécurité.

Plus d’autonomie dans la production

Grâce à leur capacité à travailler non-stop sans personnel, les robots permettent aux entreprises de gagner en autonomie dans la production. La fabrication peut durer jusque tard dans la nuit ou commencer plus tôt le matin. Cela permet également une réduction sensible du temps de travail des opérateurs. Un très bon exemple pour montrer que la robotique est flexible, conviviale et bon marché.