Anwendungen_Hocoma Anwendungen_Hocoma

La rééducation du bras automatisée

Le robot thérapeutique ArmeoPower de la société Hocoma contribue à la rééducation motrice des patients qui souffrent d’un handicap aux bras ou aux mains suite à une attaque cérébrale, un traumatisme cranien ou une autre maladie neurologique. Ces robots améliorent considérablement la rééducation en augmentant le temps et l’intensité des exercices et en s’adaptant parfaitement aux aptitudes des patients.

Les réducteurs sans jeu pour un succès thérapeutique

Les robots thérapeutiques sont équipés des réducteurs sans jeu à grand rapport de réduction de Harmonic Drive AG. Le robot thérapeutique est motorisé mais également réversible. Ceci est indispensable au succès de la thérapie dont l‘objectif est la récupération des capacités motrices.

HFUC-2UH

La série standard avec la plus large gamme

Les cartouches de la série HFUC-2UH sont disponibles en 13 tailles avec les rapports de rédcution 30, 50, 80, 100, 120 et 160 pour un couple d'accélération entre 9 et 9.180 Nm.

Voir le produit
Anwendungen_Hocoma Anwendungen_Hocoma

Les axes des robots soumis à de hautes exigences

L’absence de jeu, la compacité et le silence prédestinaient les réducteurs de la série HFUC à une utilisation dans les axes des robots. Un autre critère décisif fut leur réversibilité. Ainsi naquit une solution compacte avec un design agréable et des couples de sortie importants dans les coudes et les épaules des robots. 

Grande rigidité torsionnelle grâce au roulement de sortie à rouleaux croisés intégré

Les cartouches HFUC-2UH combinent un réducteur avec un roulement de sortie à rouleaux croisés pour obtenir une unité de réduction compacte. Aucun roulement supplémentaire n’est nécessaire pour maintenir la charge. De plus, ces cartouches se distinguent par leur haute précision.