Anwendungen_BauschundStröbel Anwendungen_BauschundStröbel

Machine automatique compacte avec pilotage par API

La machine flexible de remplissage et de fermeture FVF 5062 de Bausch + Ströbel est utilisée de façon universelle, dans la production à haute cadence, au remplissage et à la fermeture de vials et d’autres bouteilles similaires en verre ou plastique. La machine automatique compacte avec pilotage par API remplit toutes les conditions nécessaires à la transformation de produits pharmaceutiques stériles à haute valeur ajoutée. Le design, le montage et l’implantation de tous les éléments permettent une stérilisation sans produits chimiques LF. Cela garantit un fonctionnement infaillible en salle stérile avec un stérilisateur LF ou dans un isolateur.

Contrôle du process à 100%

Dans la machine FVF 5062, il est possible de contrôler le process (IPC) jusqu’à 18000 objets par seconde sans perte de débit. Ce contrôle du process est effectué grâce à un pesage net et brut. Avec la machine, nous pouvons remplir aussi bien avec des liquides que des poudres. Selon l’équipement, l’installation peut fonctionner en tant que machine seule ou au sein d’une ligne de production.

HFUC-2UH

La série standard

Les cartouches de la série HFUC sont disponibles en 13 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120 et 160 pour un couple d’accélération entre 9 et 9180 Nm.

Productdetails
Anwendungen_BauschundStröbel Anwendungen_BauschundStröbel

Large zone de travail

Le nombre de postes de transport peut être réduit de six à deux ou trois postes, selon le besoin. La zone de travail est donc très grande et la quantité de dosage possible va de 0,15 à 500 ml. Dans l’espace de travail, le transport d’objets est cadencé précautionneusement avec un système de râteau sur mesure. La grande zone de travail est adaptée aux objets d’un diamètre maximal de 86 mm et d’une hauteur maximale de 180 mm. La quantité de remplissage par objet s’élève à 500 ml.