Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Peser à haut débit

Les machines d’emballage de la série PRECISA de la société IMA sont des machines de pesage totalement automatisées pour un contrôle de poids à 100% de gélules et de cachets. La machine achemine les produits automatiquement jusqu’à 230 000 unités par heure, d’une trémie à la cellule de pesage. Cette série se dinstingue non seulement par ses excellentes performances mais aussi par son intégration dans des processus de production existants.

Un design extrêmement compact

En production, la place est de plus en plus restreinte et le design des machines d’emballage modernes doit donc être optimisé en termes de poids et de taille. La machine d’emballage PRECISA 150 séduit par son design ultra compact mais les réducteurs utilisés doivent également remplir ce critère. Les cartouches Harmonic Drive ® de la série HFUS-2UH sont intégrés dans différentes tailles et divers rapports de réduction. Outre leur compacité et leur faible poids, ils offrent un arbre creux de grand diamètre. Grâce à l’utilisation cohérente de cette technologie élaborée et innovante, le système fonctionne pratiquement sans vibrations, même à une vitesse très rapide.

HFUC-2UH

La série standard

Les cartouches de la série HFUC sont disponibles en 13 tailles et avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120 et 160 pour un couple d’accélération entre 9 et 9180 Nm.

Voir le produit
Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Un contrôle à 100% pour une sécurité maximale

La machine PRECISA 150 fonctionne automatiquement et a pour vocation le pesage de gélules en gélatine dure et de gélules HPCM (y compris les gélules SUPRO et DB). Après l’emballage des gélules, les paquets sont acheminés directement au contrôle de poids où l’on garantit un contrôle qualité à 100%. Les produits défectueux sont immédiatement exclus du processus d’emballage. Ce contrôle intégral assure une sécurité maximale et est en outre directement archivé et analysé. Les données peuvent même être sauvegardées dans le système, imprimées pour un rapport d’analyse voire envoyées vers le propre serveur des exploitants.