Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Un concentré de technique dans l’espace le plus restreint

Le centre d’usinage GROB G550 combine un design solide et compact avec une visibilité et une accessibilité de l’espace machine optimales. Cette évolution de la machine « G » conserve l’essentiel du design d’origine : les axes X et Z se trouvent sur le côté de l’outil tandis que l’axe Y et les autres axes (A et B) sont agencés librement sur le dessus de la machine. Cela garantit une dynamique et une rigidité de la machine excellentes, pour une flexibilité optimale et une meilleure rentabilité.

Une broche horizontale pour une stabilité maximale

La broche horizontale confère à la machine une stabilité maximale. Le bâti de la machine, le support Y et le guidage sont de construction mécano-soudée. Le guidage Y et le plateau tournant sont en fonte. Le centre d’usinage universel est posé sur trois éléments successifs de mise à niveau et est stabilisé grâce à deux niveaux supplémentaires.

CPU

Roulement de sortie renforcé et interface universelle

Les cartouches de la série CPU sont disponibles en neuf tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120 et 160 pour un couple d’accélération entre 9 et 1840 Nm.

Produit
Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Contrôle d’axe en toute liberté

Trois axes linéaires et deux axes circulaires permettent un usinage sur 5 faces et une interpolation des 5 axes. Ainsi, le centre d’usinage universel offre le plus grand débattement possible avec 240° dans l’axe A et 360° dans l’axe B.

Equipement de série complet avec option d’extension

On trouve notamment dans l’équipement de série le dispositif de lubrification de l’espace de travail, la reprise de l’outil, le câble de refroidissement interne, un chargeur d’outil et un système d’évacuation de copeaux avec système de refroidissement intégré. Des cartouches Harmonic Drive® de la série CPU sont utilisées pour le chargement et le déchargement des outils. Ces réducteurs doivent être compacts et offrir une grande précision de positionnement et un roulement de sortie rigide. Un changeur de palettes optionnel permet le chargement de la machine en cours de fonctionnement. De plus, l’extension du chargeur d’outils offre la possibilité de charger jusqu’à 167 voire 221 outils.