Anwendungen_MAKA Anwendungen_MAKA

La meilleure qualité d’usinage pour des mouvements très dynamiques

Les machines spéciales de MAKA sont tout à fait prédestinées à un usinage hautement dynamique de pièces, plateaux et profilés. Tous les modèles de machines sont conçus pour garantir une haute rigidité en fonctionnement dynamique et obtenir ainsi une excellente qualité d’usinage. De plus, toutes les nouvelles machines sont aptes à usiner à grande vitesse pour faire face au nombre croissant de variantes de pièces.

Usinage à grande vitesse (UGV)

L’utilisation de composants en bois, en plastique et en aluminium est préconisée dans tous les domaines d’application de l’industrie. Les centres d’usinage « hautes performances » de MAKA ont pour objectif de permettre dans tous les axes des vitesses d’avance élevées avec une haute précision. Les servomoteurs à arbre creux Harmonic Drive® FHA et CHA sont installés dans les têtes de fraisage des machines spéciales. Ces servomoteurs peuvent supporter de lourdes charges grâce au roulement de sortie renforcé, avec une grande rigidité torsionnelle et une haute précision. Ils se caractérisent aussi par une longue durée de vie. De plus, la haute précision de positionnement de ces servomoteurs garantit une grande stabilité de la machine-outil, avec des temps de rotation courts.

FHA-C

Arbre creux de grand diamètre - montage par bride

Les servomoteurs de la série FHA-C et CHA à arbre creux central se composent d’un servomoteur brushless, d’un réducteur à intégrer de la série CSD et d’un roulement de sortie développé spécialement pour cette série.

Voir le produit
Anwendungen_MAKA Anwendungen_MAKA

Entraînements numériques hautement dynamiques

L’arbre creux intégré sert au passage des câbles d’alimentation et permet ainsi de limiter l’encombrement. Les séries FHA et CHA offrent diverses possibilités de codeurs moteurs, de freins, de câbles et de connecteurs. Grâce à leur indice de protection élevé et à leur protection anticorrosion, ces séries sont idéales pour une utilisation dans des conditions environnementales rudes.