Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact
Produits existants

Réducteur à intégrer HDUF

Construction simple extrêmement compacte

Les réducteurs à intégrer de la série HDUF se caractérisent par une forme extrêmement plate. Ils permettent des rapports de transmission élevés sur des longueurs extrêmement courtes et sont légers. Les réducteurs plats travaillent selon le principe du réducteur elliptique et sont de construction simple. Ils conviennent pour les applications différentielles et les mécanismes de réglage.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

3000 - 3600
[min-1]

Couple d'accélération
TR

3,2 - 510
[Nm]

Rapport
i

50 - 160

Nombre de tailles

6

La plus courte et faible poids

La longueur axiale réduite des réducteurs plats de la série HDUF permet des rapports de réduction très élevés dans les espaces les plus réduits. Ils conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans des systèmes d'asservissement dynamiques ainsi que comme unité différentielle pour les réglages de phases et de vitesses. Le montage simple et l'absence d'entretien sont des raisons supplémentaires en faveur de l'utilisation de ce réducteur dans tous les secteurs de la construction mécanique. Les réducteurs plats extrêmement compacts de la série HDUF sont prédestinés pour l'utilisation dans des cycles de mouvements intermittents avec des couples réduits. Le principe de fonctionnement Harmonic Drive® du réducteur elliptique est enrichi d'un élément sur les réducteurs plats de la série HDUF. Le Dynamic Spline (DS) est une roue creuse à denture intérieure avec le même nombre de dents que le Flexspline. Ce composant tourne dans le même sens de rotation que le Flexspline et au même régime. Il est utilisé comme élément de sortie pour la réduction. Un biseau situé sur le diamètre extérieur différencie le Dynamic Spline du Circular Spline.

Marchés

  • Aérospatiale
  • Industrie chimique
  • Imprimantes
  • Technique de motorisation et de commande

Applications

  • Aérospatiale
  • Commandes de soupape
  • Imprimantes flexographiques
  • Imprimantes offset
  • Enrouleurs de bobines

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !