Mini-cartouche PMG

Petite mini-cartouche avec configuration flexible

Les mini-cartouches de la série PMG sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50, 72, 80, 88, 100, 110 et avec un couple d’accélération entre 0,3 et 14,7 Nm.

Les mini-cartouches économiques

Les PMG existent en deux versions: Les PMG-M avec alésage d'entrée pour adaptation moteur sont conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Les PMG-S sont proposées avec un arbre d'entrée. Les deux versions disposent d'un arbre de sortie.

A la demande, les mini-cartouches PMG peuvent s’adapter à vos applications. Le carter est particulièrement résistant et garantit le fonctionnement dans un environnement sévère. La précision de ces mini-cartouches assure à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Plage de puissance

Nombre de tailles 4
Rapport i [] 50 - 110
Couple d'accélération TR [Nm] 0,3 - 14,7
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 5000 - 10000