Réducteur planétaire HPGP

Couple renforcé et dynamique élevée

Les réducteurs planétaires de la série HPGP sont disponibles en 6 tailles avec des rapports de réduction entre 4 et 45 et avec un couple d’accélération entre 10 et 2920 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

La série améliorée Permanent Precision®

Les HPGP, réducteurs planétaires aux performances améliorées, existent en trois versions pour la sortie: HPG-F0 avec flasque de sortie; HPG-J2 avec arbre de sortie sans clavette et HPG-J6 avec arbre de sortie avec clavette.

Les HPGP sont conçus pour un montage facile sur tout type de moteur. Le réducteur planétaire et le moteur constituent une seule unité compacte, legère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Plage de puissance

Nombre de tailles 6
Rapport i [] 4 - 45
Couple d'accélération TR [Nm] 10 - 2920
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 2500 - 10000

Réducteur planétaire HPGP

Couple renforcé et dynamique élevée

0%