Harmonic Drive® Strain Wave Gear Principle
Downloads
Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.
Les CSF existent dans de nombreuses versions: pour l’entrée en version alésage d'entrée ou arbre d’entrée; pour la sortie en version flasque ou arbre de sortie; pour le carter en version large ou étroite.
Les mini-cartouches CSF ont une longueur axiale particulièrement réduite et un très faible poids. Le mini-cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.
Les mini-cartouches de la série PMG sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50, 72, 80, 88, 100, 110 et avec un couple d’accélération entre 0,3 et 14,7 Nm.
CSF-2UP Mini Series Gearboxes are available in three sizes with the ratios 30, 50 and 100:1 offering repeatable peak torques from 1.8 up to 28 Nm.