Réducteur planétaire HPG

Précision à vie et dynamique élevée

Les réducteurs planétaires de la série HPG sont disponibles en 6 tailles avec 12 rapports de réduction entre 3 et 50 et avec un couple d’accélération entre 4 et 2200 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

2500 - 10000
[min-1]

Couple d'accélération
TR

4 - 2200
[Nm]

Rapport
i

3 - 50
[]

Nombre de tailles

6

La série avec des faibles rapports de réduction pour une grande dynamique

Les HPG existent en trois versions pour la sortie: HPG-F0 avec flasque de sortie; HPG-J2 avec arbre de sortie sans clavette et HPG-J6 avec arbre de sortie avec clavette. Les HPG existent en deux versions pour l'entrée: adaptation moteur et version -U1 avec arbre d'entrée. Les HPG sont conçus pour un montage facile sur tout type de moteur. Le réducteur planétaire et le moteur constituent une seule unité compacte, legère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Marchés

  • Machines-outils
  • Manutention de matériaux

Applications

  • Fabrication additive
  • Unité de découpe à jet d'eau
  • Machine d'usinage du bois et du plastique
  • Machines spéciales
  • Machines de formage

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !