Réducteur planétaire HPN

Le réducteur planétaire économique

Les réducteurs planétaires de la série HPN sont disponibles dans cinq tailles avec treize rapports de réduction entre 3 et 50, pour un couple d’accélération entre 9 et 752 Nm. Grâce à son jeu réduit inférieur à 5 arcmin (en un seul étage) ou à 7 arcmin (en deux étages), ce type de réducteur est idéal pour les applications qui nécessitent de la précision et un faible investissement.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

6000 - 10000
[min-1]

Couple d'accélération
TR

9 - 750
[Nm]

Rapport
i

3 - 50
[]

Nombre de tailles

5

L’accès à la précision Harmonic Drive®

Le coeur de la série des réducteurs HPN est constitué d‘un réducteur planétaire à denture hélicoïdale, qui se caractérise par un fonctionnement calme et silencieux. Pour supporter sa charge de façon optimale, nous utilisons dans cette solution deux roulements à contacts obliques qui offrent un couple de renversement élevé. Les réducteurs graissés à vie s’adaptent facilement et à faible coût à la plupart des moteurs et servomoteurs du marché. Basés sur une grande capacité de couple et un jeu réduit, les réducteurs planétaires de la série HPN offrent une solution très compacte.  Avec ces nouveaux réducteurs planétaires économiques, nous élargissons notre gamme pour répondre à vos exigences de précision et de disponibilité.

Marchés

  • Machines d'emballage
  • Machines-outils
  • Robot industriel

Applications

  • Machine d'usinage du bois et du plastique
  • Manipulation et positionnement

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !