Réducteur planétaire HPN
HPN
Les réducteurs planétaires de la série HPN sont disponibles dans cinq tailles avec treize rapports de réduction entre 3 et 50, pour un couple d’accélération entre 9 et 752 Nm. Grâce à son jeu réduit inférieur à 5 arcmin (en un seul étage) ou à 7 arcmin (en deux étages), ce type de réducteur est idéal pour les applications qui nécessitent de la précision et un faible investissement.