Réducteur planétaire HPGP
HPGP
Les réducteurs planétaires de la série HPGP sont disponibles en 6 tailles avec des rapports de réduction entre 4 et 45 et avec un couple d’accélération entre 10 et 2920 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.