Réducteur à intégrer HDUR
HDUR
Le réducteur à intégrer de la série HDUR est un réducteur plat avec une densité de couple extrêmement élevée. Il se distingue par des rapports de réduction élevés sur une longueur axiale courte. Grâce au palier Wave Generator à deux rangs et une plus grande longueur de l'engrènement, cette série a la plus grande densité de couple de tous les réducteurs plats Harmonic Drive®. La série HDUR travaille selon le principe du réducteur elliptique et transfère les mouvements de rotation avec une précision de position et de transmission élevée.