Réducteur à intégrer HDUR
Le réducteur à intégrer de la série HDUR est un réducteur plat avec une densité de couple extrêmement élevée. Il se distingue par des rapports de réduction élevés sur une longueur axiale courte. Grâce au palier Wave Generator à deux rangs et une plus grande longueur de l'engrènement, cette série a la plus grande densité de couple de tous les réducteurs plats Harmonic Drive®. La série HDUR travaille selon le principe du réducteur elliptique et transfère les mouvements de rotation avec une précision de position et de transmission élevée.
1700 - 3600
[min-1]
5,4 - 7960
[Nm]
50 - 320
9
La longueur axiale réduite des réducteurs plats de la série HDUR permet des rapports de réduction très élevés dans les espaces les plus réduits. Ils conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans des systèmes d'asservissement dynamiques ainsi que comme unité différentielle pour les réglages de phases et de vitesses. Le montage simple et l'absence d'entretien sont des raisons supplémentaires en faveur de l'utilisation de ce réducteur dans tous les secteurs de la construction mécanique. Les réducteurs de la série HDUR se distinguent par une torsion de rigidité et des pointes de couple élevées. Ils sont la solution idéale pour les systèmes d'asservissement de robots, machines de manipulation ou imprimantes lorsque le système moteur est soumis à des exigences dynamiques élevées. Le principe de fonctionnement Harmonic Drive® du réducteur elliptique est enrichi d'un élément sur les réducteurs plats de la série HDUR. Le Dynamic Spline (DS) est une roue creuse à denture intérieure avec le même nombre de dents que le Flexspline. Ce composant tourne dans le même sens de rotation que le Flexspline et au même régime. Il est utilisé comme élément de sortie pour la réduction. Un biseau situé sur le diamètre extérieur différencie le Dynamic Spline du Circular Spline.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message