FPA Servomoteur sans arbre creux

Servomoteur très dynamique avec réducteur planétaire

Les servomoteurs à haute dynamique de la série FPA se composent d’un moteur brushless et d’un réducteur planétaire HPG. Ils sont disponibles en 4 tailles avec des rapports de réduction entre 9 et 45; avec un couple d’accélération entre 3,9 Nm et 300 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants.

Permanent Precision® pour vos servomoteurs

La série FPA offre de nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application.

La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet également une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Plage de puissance

Nombre de tailles 4
Rapport i [] 9 - 45
Couple maximum Tmax [Nm] 3,9 - 300
Vitesse maximum nmax [min-1] 136 - 1111

FPA Servomoteur sans arbre creux

Servomoteur très dynamique avec réducteur planétaire

0%