TorkDrive® Servomoteur direct haute polarité

Arbre creux de grand diamètre et couple élevé

Les moteurs couple de la série TorkDrive® sont des moteurs à intégrer livrés en deux éléments séparés: rotor et stator. Des versions spéciales avec carter, roulement de sortie et codeur sont disponibles. Le grand nombre de paires de pôles de ces moteurs couple permet d’obtenir un couple élevé à basse et moyenne vitesse.

Tailles et torque

Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 19 Nm et 600 Nm.

Tailles et couple Entraînement direct TorkDrive® avec grand arbre creux

L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc.. En standard les moteurs couple sont refroidis par circulation d’eau. Cela permet non seulement d'augmenter la densité de puissance mais aussi de minimiser l'échauffement dans la machine.

Plage de puissance

Nombre de tailles 5
Rapport i [] -
Couple maximum Tmax [Nm] 50 - 600
Vitesse maximum nmax [min-1] 800 - 2000
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 52 - 266

TorkDrive® Servomoteur direct haute polarité

Arbre creux de grand diamètre et couple élevé

0%